Ventil electromagnetic VUVG-B18-T32U-AZT-F-1R8L
8031538
GTIN 4052568259051
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
800 l/min
Racord pneumatic de lucru
Flanşă
Tip de actionare
electric