Ventil electromagnetic VSVA-B-T32W-AZTR-A2-1T1L
8033449
GTIN 4052568282950
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis / inchis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
400 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 18 mm conform ISO 15407-2
Tip de actionare
electric