Ventil electromagnetic VSVA-B-B52-ZTR-A2-1T1L

8033450

GTIN 4052568282967

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
550 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 18 mm conform ISO 15407-2
Tip de actionare
electric