Ventil electromagnetic VSVA-B-P53U-ZTR-A2-1T1L

8033454

GTIN 4052568283001

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 exhaustat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
450 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 18 mm conform ISO 15407-2
Tip de actionare
electric