Ventil electromagnetic VUVG-L14-T32C-M-G18-P1

8033526

GTIN 4052568428891

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
520 l/min - 550 l/min
Racord pneumatic de lucru
G1/8
Tip de actionare
electric