Ventil electromagnetic VUVG-B14-T32H-AZ-F-P1
8033537
GTIN 4052568429003
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis / inchis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
Racord pneumatic de lucru
Flanşă
Tip de actionare
electric