Ventil electromagnetic VSVA-B-M52-AD-D1-F8-1B2

8033673

GTIN 4052568654870

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778
1800 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 1 conform ISO 5599-1
Conector electric
Forma B
Tensiune de functionare
24V DC