Ventil electromagnetic VSVA-B-T32N-AZH-D1-1T1L
8034800
GTIN 4052568283896
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1200 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiune placa de racordare 1 conform ISO 5599-2
Tip de actionare
electric