Ventil electromagnetic VSVA-B-M52-AZTR-D2-1T1L

8034956

GTIN 4052568284220

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2900 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-2
Tip de actionare
electric