Ventil electromagnetic VSVA-B-T32W-AZTR-D2-1T1L
8034966
GTIN 4052568284329
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis / inchis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2400 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-2
Tip de actionare
electric