Ventil electromagnetic VUVS-LT25-T32U-MD-G14-F8-1C1
8035204
GTIN 4052568294298
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1000 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Racord pneumatic de lucru
G1/4
Tip de actionare
electric