Ventil electromagnetic VUVS-LT30-B52-D-G38-F8
8036693
GTIN 4052568429683
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1800 l/min
Conector pneumatic 1
G3/8
Racord pneumatic de lucru
G3/8
Tip de actionare
electric