Ventil pneumatic VUWS-LT30-T32U-M-G38

8036713

GTIN 4052568429874

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1600 l/min
Conector pneumatic 1
G3/8
Tip de actionare
pneumatic