Ventil electromagnetic VUVS-LT30-T32H-MD-G38-F8

8036714

GTIN 4052568429881

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis / inchis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1600 l/min
Conector pneumatic 1
G3/8
Racord pneumatic de lucru
G3/8
Tip de actionare
electric