Senzor de debit SFAW-100T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12

8036876

GTIN 4052568285326

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Curba caracteristica a debitului valoare finala
100 l/min
Mediu de operare
Medii lichide - Apa - lichide neutre
Presiune de lucru
0 bar - 12 bar
Racord de fluid
Filet interior G3/4
Directia de curgere
unidirectional - P1 -> P2