Ventil electromagnetic VSVA-B-P53BD-ZTR-A1-1T1L
8039187
GTIN 4052568285838
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3, conexiune 4 ventilat, 2 evacuat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
850 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 26 mm conform ISO 15407-2
Tip de actionare
electric