Ventil electromagnetic VSVA-B-P53BD-ZH-A1-1T1L

8039188

GTIN 4052568285845

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3, conexiune 4 ventilat, 2 evacuat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
850 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 26 mm conform ISO 15407-2
Tip de actionare
electric