Ventil electromagnetic VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L-EX2C
8041901
GTIN 4052568434786
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
130 l/min
Racord pneumatic de lucru
Flanşă
Tip de actionare
electric