Combinatie grup de preparare aer MSB4-1/4:C3:J120:F12-WP
8042667
GTIN 4052568287023
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1750 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 7 bar
Finete de filtrare
40 µm