Cablu de legătură NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1
8047684
GTIN 4052568287733
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
Schema de conectare ZC, surub metric
Conectorare electrica 2, tip de racord
Stecher
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Lungime cablu
2.5 m