Cilindru oscilant DFPD-20-RP-90-RS30-F05

8048014

GTIN 4052568287849

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
7.4 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F05
Conexiunea arborelui
T11