Cilindru oscilant DFPD-300-RP-90-RD-F0710-R3-EP
8048131
GTIN 4052568287979
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
301.9 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F0710
Conexiunea arborelui
T22