Generator vacuum OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1PNLK-H3

8049053

GTIN 4052568295196

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.7 mm
Vacuum max.
92 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
17 l/min