Senzor de debit SFAE-5U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8

8058516

GTIN 4052568827755

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Curba caracteristica a debitului valoare finala
5 l/min
Mediu de operare
Argon - Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dioxid de carbon - Azot
Presiune de lucru
-0.9 bar - 10 bar
Conexiune pneumatica
pentru racordul push-in cu Ø exterior de 4 mm