Cap de dozare VTOE-8-D7-T3-M22C-08-V-S-PC-M
8063634
GTIN 4052568296728
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametrul nominal al acului de dozare
0.32 mm
Conector electric
Stecher - Sub-D
Racord de fluid
8x UNF1/4-28
Tip de protectie
IP30