Cablu de legătură NEBL-M8G4-E-7.5-N-M8G4

8065111

GTIN 4052568457112

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Conectorare electrica 2, tip de racord
Stecher
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Lungime cablu
7.5 m