Cablu de legătură NEBL-M8W4-E-15-N-LE4

8065122

GTIN 4052568572426

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Conectorare electrica 2, tip de racord
Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
Capat deschis
Lungime cablu
15 m