Cilindru oscilant DFPD-900-RP-90-RD-F14-R3-EP
8065267
GTIN 4052568442170
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
842 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F14
Conexiunea arborelui
T36