Cilindru oscilant DFPD-2300-RP-90-RD-F1216-R3-EP

8065275

GTIN 4052568442231

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
2233.3 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F1216
Conexiunea arborelui
T46