Cilindru oscilant DFPD-120-RP-135-RD-F0507

8065340

GTIN 4052568442293

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
117.4 Nm
Unghi de pivotare
135 deg
Model de gaurire a flansei
F0507
Conexiunea arborelui
T17