Drosel de cale VFOE-LE-T-M5-Q4

8068723

GTIN 4052568301071

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Functie antiretur pe droselul de evacuare
Debitul nominal normal in directia de strangulare
90 l/min
Latimea pe orizontala
9 mm
Conector pneumatic 1
QS-4
Element de reglare
Buton rotativ cu blocare