Drosel de cale VFOE-LE-T-G14-Q8

8068729

GTIN 4052568454418

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Functie antiretur pe droselul de evacuare
Debitul nominal normal in directia de strangulare
500 l/min
Latimea pe orizontala
16 mm
Conector pneumatic 1
QS-8
Element de reglare
Buton rotativ cu blocare