Drosel de cale VFOE-LS-T-M5-Q4

8068743

GTIN 4052568301156

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Droselizare pe alimentare cu supapa de sens
Debitul nominal normal in directia de strangulare
85 l/min
Latimea pe orizontala
9 mm
Conector pneumatic 1
QS-4
Element de reglare
Buton rotativ cu blocare