Drosel de cale VFOE-LS-T-R18-Q4

8068750

GTIN 4052568301224

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Droselizare pe alimentare cu supapa de sens
Debitul nominal normal in directia de strangulare
165 l/min
Latimea pe orizontala
13 mm
Conector pneumatic 1
QS-4
Element de reglare
Buton rotativ cu blocare