Mufa reductoare NPFC-R-G38-G14-F

8069221

GTIN 4052568297596

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/8
Conexiune pneumatica 2
G1/4
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C
Presiune de lucru
-0.95 bar - 50 bar