Niplu reductor NPFC-R-M7-M5-MF

8069228

GTIN 4052568297664

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
M7
Conexiune pneumatica 2
M5
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C
Presiune de lucru
-0.95 bar - 50 bar