Niplu reductor NPFC-R-G14-M5-MF

8069229

GTIN 4052568297671

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Conexiune pneumatica 2
M5
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C
Presiune de lucru
-0.95 bar - 50 bar