Generator vacuum OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3

8069570

GTIN 4052568297862

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.45 mm
Vacuum max.
89 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
4 l/min