Generator vacuum OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3
8069572
GTIN 4052568297886
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.95 mm
Vacuum max.
92 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
21 l/min