Generator vacuum OVEM-20-H-C-QO-CE-N-1P
8070091
GTIN 4052568300579
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
2 mm
Vacuum max.
93 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
98 l/min