Mini-sanie DGST-6-20-E1A

8078829

GTIN 4052568446604

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
6 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
34 N
Cursa
20 mm
Amortizare
Amortizare din elastomer, pe ambele parti, cursa nereglabila
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate