Mini-sanie DGST-8-30-E1A
8078835
GTIN 4052568446666
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
8 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
60 N
Cursa
30 mm
Amortizare
Amortizare din elastomer, pe ambele parti, cursa nereglabila
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate