Mini-sanie DGST-25-10-E1A

8078872

GTIN 4052568447038

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
589 N
Cursa
10 mm
Amortizare
Amortizare din elastomer, pe ambele parti, cursa nereglabila
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate