Ventil cu selector VHEF-ET-B32-G18

8080964

GTIN 4052568454098

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
3/2 bistabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
750 l/min
Conector pneumatic 1
G1/8
Presiune de lucru
-0.95 bar - 10 bar
Latime
20 mm