Cilindru oscilant DFPD-60-RP-90-RS30-F0507

8083512

GTIN 4052568823856

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
22 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F0507
Conexiunea arborelui
T14