Cilindru oscilant DFPD-60-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
8083515
GTIN 4052568823870
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
44 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F0507
Conexiunea arborelui
T14