Unitate axa cu curea dintata ELGS-TB-KF-60-200-ST-M-H1-PLK-AA
8083570
GTIN 4052568458416
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
60
Forta max. de avans Fx
65 N
Precizie de repetare
±0,1 mm
Cursa de lucru
200 mm