Axă curea dinţată ELGR-TB-45-300-0H
8083778
GTIN 4052568449292
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
45
Forta max. de avans Fx
100 N
Precizie de repetare
±0,1 mm
Cursa de lucru
300 mm