Unitate axa cu curea dintata ELGE-TB-35-500-0H-ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR

8083935

GTIN 4052568458188

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
35
Forta max. de avans Fx
50 N
Precizie de repetare
±0,1 mm
Cursa de lucru
500 mm