Mini-sanie DGST-8-80-PA
8085115
GTIN 4052568450038
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
8 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
60 N
Cursa
80 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate